Marque: Killark
No de catalogue: ZS413-EX
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS413-EX
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage du cordon
1.00-.1.125,
Série
Z Series EX
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
UPC
783936972589
Dimensions
2.31 po x 0.74 po x 1.7 po
Hauteur
1.7 in
Largeur
0.74 in
Longueur
2.31 in
Poids brut de l'emballage
0.45
Taille du moyeu
1-1/4"
Plage de câbles
1.000 - 1.125 in
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
5