Marque: Killark
No de catalogue: CGB5138SS
Application
Convient pour une utilisation dans la Classe I Divisions 2 lorsqu'il est installé conformément à la NEC 501.10(B)(4). Approuvé pour les câbles, notamment TC, TC-ER, TC-ER-HL, PLTC, PLTC-ER, ITC, ITC-HL et les cordons, notamment S, SO, STO, ST, SJ, SJT, SJTO, SVO.
Catalog Number
CGB5138SS
Matériau
Acier inoxydable
Nom du fini
Natural
Protection d'infiltrations
Type 3R, 4, 4X, 12
Série
CGB
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C
UPC
783936180717
Hauteur
2.43 in
Largeur
2.76 in
Poids
1.25 lb
Taille du moyeu
1-1/2"
Plage de câbles
1.38 - 1.61 in
Température fonctionnement
- 40C to +80 °C