HUBBELL CANADA
Image of T379083S Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 190/200/208/220/240Δ - 400Y/231V, 15kVA, T379083S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 190/200/208/220/240Δ - 400Y/231V, 15kVA, T379083S

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T379083S

Transformateur de distribution basse tension - triphasé, 190/200/208/220/240Δ - 400Y/231V, 15kVA.

  • Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
  • Bouclier électrostatique pour une protection accrue

Général

Catalog Number

T379083S

Catégorie de produit

Dry Type Distribution Transformer

Classe d'isolation UL

180°C

Construction

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

kVA

15

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

190 / 200 / 208 / 220 / 240Δ V

Tension secondaire

400Y/231 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503166000

Dimensions

Dimensions

9.03 po x 20.3 po x 18.86 po

Hauteur

18.86 in

Largeur

20.3 in

Longueur

9.03 in

Poids

300 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

15

Tension primaire

190/200/208/220/240D V

Tension primaire

190 / 200 / 208 / 220 / 240Δ V

Tension secondaire

400Y/231 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

180°C

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

115 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5

Quantité dans l'emballage

1