Marque: Killark
No de catalogue: CUP-7
Moyeux filetés (NPT).
Application
Pour fermer un trou ou un moyeu collé.
Catalog Number
CUP-7
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
CUP Series
Type
Prise encastrée
Type de fini
Natural
UPC
783936090078
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids brut de l'emballage
0.51
Taille du moyeu
2-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
10