HUBBELL CANADA
Image of XALB-5 Type XALB de 1½ po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-5

Type XALB de 1½ po, corps de conduit en aluminium de la série X, XALB-5

Marque: Killark

No de catalogue: XALB-5

Type XALB de 1½ po, corps de conduit en aluminium de la série X.

  • Classé pour les emplacements difficiles et dangereux (voir les spécifications pour les valeurs nominales)
  • Bagues intégrales
  • Couvercles faciles d'accès

Bagues intégrales. Couvercles faciles d'accès.

Général

Application

Conçue pour permettre de tirer en ligne droite des câbles lourds.

Catalog Number

XALB-5

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LB

Série

X Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

UPC

783936880020

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 5 po

Hauteur

5 in

Largeur

4 in

Longueur

8 in

Poids brut de l'emballage

2.57

Taille du moyeu

1-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Group D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5