HUBBELL CANADA
Image of KDB-M16CEN Série KDB - Purgeur/aspirateur en aluminium certifié ATEX et IECEx - Filetage M16 NPT, KDB-M16CEN

Série KDB - Purgeur/aspirateur en aluminium certifié ATEX et IECEx - Filetage M16 NPT, KDB-M16CEN

Marque: Killark

No de catalogue: KDB-M16CEN

Le drain et le reniflard KB & KDB sont installés soit en bas, soit en haut d'un boîtier. Lorsqu'ils sont installés dans le bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les boîtiers électriques. Lorsqu'ils sont installés dans le haut d'un boîtier, ils agissent comme un reniflard permettant à l'air d'entrer et empêchent un vide qui pourrait empêcher le drain de fonctionner. pour s'écouler correctement. Ils sont certifiés UL/cCSAus/FM pour Classe I Classe I Zone 1 & 2 Classe III, Type 4 & 4X. Également ATEX, IEC Ex, Ex db IP66 avec suffixe « CEN ». Examinez chaque pièce pour vérifier son adéquation à la classification de danger et l'organisme notifié. Les KB et KDB sont proposés en aluminium, en acier inoxydable série 300 et en acier inoxydable 316. Tailles de filetage ¼" à 1/2" NPT et tailles métriques M16 et M20.

  • Convient aux environnements antidéflagrants et anti-poussière
  • aluminium sans cuivre
  • finition anodisée bleu clair.

Le drain et le reniflard ont un filetage M16.

Général

Application

Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'une enceinte, ces raccords agissent comme des reniflards qui permettent à l'air de circuler à travers l'enceinte. Les installations par le bas permettent à l'eau de condensation de s'écouler de l'enceinte en continu.

Catalog Number

KDB-M16CEN

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Type

Drainage

UPC

783936076065

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.125

Taille du moyeu

M16

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

SIRA 10ATEX1351U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IEC Ex CSA 10.0007U