Marque: Killark
No de catalogue: RE85S
Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en cuivre
Catalog Number
RE85S
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier
Série
RE
Type
Bague de réduction
Type de fini
UPC
783936173948
Poids
0.55 lb
Taille du moyeu
3" to 1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Quantité dans l'emballage
10