Marque: Raco
No de catalogue: 3515RAC
Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

Catalog Number
3515RAC
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
3515RAC
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de raccord
Connectors
UPC
050169035153
Dimensions
2.438 po x 2.437 po x 2.188 po
Hauteur
2.188 in
Largeur
2.437 in
Longueur
2.438 in
Poids
0.64 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2700
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10