HUBBELL CANADA
Image of 3702-1 Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 1, plage de câbles .125 - .250, 3702-1

Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 1, plage de câbles .125 - .250, 3702-1

Marque: Raco

No de catalogue: 3702-1

Moyeux 1/2 po - Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 1, plage de câbles .125 - .250.

  • La construction entièrement en acier/malléable offre une résistance mécanique
  • Les connecteurs étanches RACO peuvent être facilement démontés et réutilisés après des années de service
  • La rondelle d'étanchéité (incluse) fournit un joint étanche lors de la terminaison du connecteur dans une ouverture sans filetage
  • Le contre-écrou robuste inclus avec chaque connecteur étanche aux liquides RACO assure la continuité de la terre
  • Tous les composants en acier/fer sont galvanisés pour une protection supplémentaire contre la corrosion.
  • Les raccords à code-barres UPC sont emballés individuellement dans un poly-sac avec un code-barres UPC-A pré-imprimé et emballés dans des cartons pré-percés à déchirer pour une présentation attrayante.
  • Corps et écrous en acier de 3/8 po à 1 po, corps et écrous en fonte malléable de 1-1/4 po à 4 po
  • Tailles supplémentaires disponibles
LT CORD

Général

Catalog Number

3702-1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Connectors

UPC

050169370216

Dimensions

Dimensions

1.453 po x 1.063 po x 1.063 po

Hauteur

1.063 in

Largeur

1.063 in

Longueur

1.453 in

Poids

0.168 lb

Taille

1 in

Taille du marché

1/2 in

Lié au conducteur

Plage de câbles

.125 - .250 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25