Marque: Killark
No de catalogue: AN-1S-EX
Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Nos AN-EX sont certifiés Quad. Disponibles dans une large gamme de tailles et de
Catalog Number
AN-1S-EX
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
AN
Type
Mamelon pour conduit rigide
Type de fini
UPC
783936038780
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
13ATEX1196U
Numéro de dossier « IECE »
13.0073U
Quantité dans l'emballage
25