HUBBELL CANADA
Raccord d'étanchéité pour drain 3/4" EYD en aluminium, avec mamelon, EYD-2-T
Image of EYD-2-T Raccord d'étanchéité pour drain 3/4" EYD en aluminium, avec mamelon, EYD-2-T
Discontinué

Raccord d'étanchéité pour drain 3/4" EYD en aluminium, avec mamelon, EYD-2-T

Marque: Killark

No de catalogue: EYD-2-T

3/4" EYD Raccord Scellant avec drain Aluminum, avec mamelon Mâle/Femelle.

  • Large opening for easy packing of fiber and pouring of compound
  • Integral bushings in conduit hubs to protect conductor insulation from damage
  • NPT tapped hubs to ensure ground continuity
  • 25% conductor fill
  • EYD-T style supplied with removable close nipples
  • Simple to install internal drain to allow condensation to weep and conduit system to breathe

Les raccords d'étanchéité Killark offrent une grande variété d'options d'étanchéité pour les emplacements dangereux et difficiles. Des petites aux grandes tailles de moyeu jusqu'au montage vertical et horizontal, la série EY peut répondre à tous les besoins d'étanchéité importants. Les options sont disponibles en aluminium sans cuivre et en fer Duraloy avec un revêtement en poudre supérieur appliqué électrostatiquement pour la meilleure résistance à la corrosion.

Général

Catalog Number

EYD-2-T

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EYD Series

Type

Sealing Fitting With Nipple

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936110974

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1