Marque: Killark
No de catalogue: EYD40-1M
Capacité de remplissage de 40 %. De grandes ouvertures avec des filets de fermeture pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages. Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages. Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre. Tuyau minimum
Application
Pour sceller les conduits rigides ou les goulottes IMC remplis jusqu'à 40 % de fil.
Catalog Number
EYD40-1M
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Série
EYD
Type
40ill Raccord d'étanchéité
Type de fini
UPC
783936116297
Poids brut de l'emballage
1.9
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5