HUBBELL CANADA
Image of GUF-0-EX Raccord 4", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation, GUF-0-EX

Raccord 4", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation, GUF-0-EX

Marque: Killark

No de catalogue: GUF-0-EX

Raccord 4", aluminium, femelle à femelle, quadruple homologation.

  • Filetage pour conduit rigide ou IMC
  • Filetage conique (NPT)
  • Construction solide et durable
  • Certifié QUAD LISTED

Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.

Général

Application

Permet de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.

Catalog Number

GUF-0-EX

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

GUF

Type

Union de femme à femme

Type de fini

UPC

783936071756

Dimensions

Poids brut de l'emballage

3.5

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer