Marque: Raco
No de catalogue: 4724
Utilisez des conduits et des raccords de type B chaque fois que de la flexibilité est requise pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance. Utilisé dans des endroits secs ou humides.
Application
Catalog Number
4724
Conditions environnementales
Wet Location
Matériau
Nylon
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
SWIVEL-LOK
Type de raccord
Connectors
UPC
050169947241
Dimensions
2.32 po x 1.8 po x 1.8 po
Hauteur
1.8 in
Largeur
1.8 in
Longueur
2.32 in
Poids
0.08 lb
Taille du marché
1 in
Classe NEMA nominale
NEMA 4X, 12 and 13
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Type de connecteur
SWIVEL-LOK
Nombre d'unités sur la palette
3040
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10