HUBBELL CANADA
Image of 2140 Connecteur à visser 2-1/2 po. Connecteur EMT à visser, non isolé, 2140

Connecteur à visser 2-1/2 po. Connecteur EMT à visser, non isolé, 2140

Marque: Raco

No de catalogue: 2140

Connecteur à visser 2-1/2 po. Connecteur EMT à visser, non isolé.

Pour relier un conduit EMT à une boîte ou un boîtier, utilisez les vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Offert en version isolée ou non isolée. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
  • Répertorié UL
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
  • 2 vis de réglage
Conduit

Général

Catalog Number

2140

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type d'article

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

EMT

Type de raccord

Connectors

UPC

050169021408

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 3.56 po x 3.5 po

Hauteur

3.5 in

Largeur

3.56 in

Longueur

2.75 in

Poids

1.391 lb

Taille du marché

2-1/2 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1000

Nombre de paquets minimum

5

Quantité dans l'emballage

5