Marque: Raco
No de catalogue: 2872
Couplez deux extrémités du conduit EMT avec des connecteurs à compression RACO®. Fournit des connexions étanches au béton. Convient aux applications supérieures à 600 V.
Catalog Number
2872
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Die Cast Zinc
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Couplings
UPC
050169028728
Dimensions
3.35 po x 3.81 po x 3.81 po
Hauteur
3.81 in
Largeur
3.81 in
Longueur
3.35 in
Poids
1.732 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
540
Nombre de paquets minimum
12
Quantité dans l'emballage
12