Marque: Raco
No de catalogue: 1812
Reliez un conduit rigide/IMC non fileté à une boîte ou un boîtier avec des connecteurs à compression RACO®. Offert en deux styles, isolé ou non isolé. Fournit des connexions étanches au béton.
Catalog Number
1812
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Connectors
UPC
050169018125
Dimensions
4.313 po x 4.719 po x 4.719 po
Hauteur
4.719 in
Largeur
4.719 in
Longueur
4.313 in
Poids
3.2 lb
Taille du marché
3 in
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
336
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1