HUBBELL CANADA
Image of 2623 Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2623

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2623

Marque: Raco

No de catalogue: 2623

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place.

Utilisé dans des endroits secs, couplez deux extrémités de conduit avec des raccords à vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure la protection mécanique
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.

Général

Catalog Number

2623

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Couplings

UPC

050169026236

Dimensions

Dimensions

1.88 po x 1.14 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.14 in

Longueur

1.88 in

Poids

0.109 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250