Marque: Killark
No de catalogue: OX-3
Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 12 pouces cubes.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.
Catalog Number
OX-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
X
Série
O Series
Type
Corps du conduit
Type de fini
UPC
783936550039
Dimensions
8 po x 4 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
4 in
Longueur
8 in
Poids brut de l'emballage
0.68
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
X
Quantité dans l'emballage
5