
Marque: Killark
No de catalogue: TET07575SS
Le corps de conduit breveté de type "Top Entry T" offre un moyen unique et plus sûr d'accéder au système électrique et d'en assurer la maintenance. L'ouverture retournée caractéristique du TET permet un accès sans entrave pour les ajouts futurs au système électrique. Ce conduit
Catalog Number
TET07575SS
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier inoxydable 316
Série
TET
Type
Corps de conduit avec couvercle
Type de fini
UPC
783936182131
Hauteur
3.75 in
Longueur
7.5 in
Poids
10.7 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant