HUBBELL CANADA
Image of AF8-300 Moyeu de 3", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 8", AF8-300

Moyeu de 3", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 8", AF8-300

Marque: Killark

No de catalogue: AF8-300

Moyeu de 3", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 8".

  • Corps et embout en alliage de zinc ZA12 à résistance supérieure à la corrosion
  • Comprend une bague isolante phénolique de type "A"
  • Joint renforcé de fibres synthétiques PTFE avec rondelle en acier pour aider à maintenir une forte étanchéité
  • Anneau en cuivre tressé étamé
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de dilatation de la série AF8 sont destinés aux installations de conduits IMC ou rigides. La série AF8 évite d'endommager les installations électriques généralement utilisées dans les bâtiments et les ponts en compensant les mouvements linéaires dus aux fluctuations de température ou à la stagnation.

Général

Catalog Number

AF8-300

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

AF8

Type

Expansion

Type de fini

UPC

783936155678

Dimensions

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant