HUBBELL CANADA
Image of DF-300GG Raccord de déviation de moyeu 3", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 revêtus de polyoléfine et manchon en caoutchouc de silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°., DF-300GG

Raccord de déviation de moyeu 3", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 revêtus de polyoléfine et manchon en caoutchouc de silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°., DF-300GG

Marque: Killark

No de catalogue: DF-300GG

Raccord de déviation de moyeu 3", avec raccords moulés en alliage de zinc ZA12 revêtus de polyoléfine et manchon en caoutchouc de silicone pour permettre un mouvement latéral de ¾" et une déviation de 30°.

  • Raccords d'extrémité durables en alliage de zinc ZA12 avec revêtement en polyoléfine 40 mil pour une résistance ultime à la corrosion
  • Filets coniques standard pour conduits rigides ou IMC
  • Bandes de recouvrement en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion et pour assurer la solidité de la fixation
  • Manchon en caoutchouc de silicone pour une résistance élevée aux UV et à la corrosion environnementale
  • Sangles de mise à la terre en cuivre tressé étamé pour la continuité électrique
  • Étanchéité à la pluie, à l'eau et au béton

Les raccords de déviation de la série DF compensent tout mouvement directionnel entre deux raccords de conduit. Le revêtement en polyoléfine ajoute une résistance supplémentaire à la corrosion dans les applications où les conditions environnementales sont anormales. Ces raccords peuvent résister à l'usure et à la corrosion.

Général

Catalog Number

DF-300GG

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

DF

Type

Déviation

Type de fini

UPC

783936155814

Dimensions

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant