HUBBELL CANADA
Image of TAF-75 Moyeu ¾", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 4" pour conduit EMT, TAF-75

Moyeu ¾", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 4" pour conduit EMT, TAF-75

Marque: Killark

No de catalogue: TAF-75

Moyeu de ¾", raccord d'expansion moulé en alliage de zinc ZA12 avec mouvement linéaire de 4" pour conduit EMT.

  • Corps de conduit de la série TAF, moulé à partir d'un alliage ZA12 durable et résistant à la corrosion naturelle
  • Comprend une douille isolante phénolique de type "A"
  • Joint renforcé de fibres synthétiques PTFE avec rondelle d'acier pour maintenir une étanchéité solide
  • Anneau de cuivre tressé étamé
  • Comprend un mamelon de conduit en acier de 8 po
  • Deux connecteurs de conduit EMT en acier
  • Étanchéité au béton

La série TAF Expansion compense le mouvement linéaire entre deux joints de conduits dans les parcours de conduits EMT (electrical magnetic tubing). Cette série permet un mouvement maximum de 4" du conduit (2" dans chaque direction). Permet d'éviter que les conduits endommagés ne causent des dommages à l'environnement.

Général

Catalog Number

TAF-75

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Alliage de zinc, ZA12

Série

TAF

Type

Expansion

Type de fini

UPC

783936155906

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant