HUBBELL CANADA
Image of K03891 ⅜" 90° Connecteur étanche isolé, K03891

⅜" 90° Connecteur étanche isolé, K03891

Marque: Killark

No de catalogue: K03891

⅜" 90° Connecteur étanche isolé.

  • Anneau de presse-étoupe en nylon fendu pour une installation facile et une plus grande comopression
  • Contre-écrou creusé
  • Joints toriques d'étanchéité inclus
  • Réutilisable

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Général

Catalog Number

K03891

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Série

K Series

Type

90 Degree

Type

Connecteur isolé étanche à 90 degrés

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

UPC

783936991191

Dimensions

Poids

0.26 lb

Taille du moyeu

3/8"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699

Logistique

Quantité dans l'emballage

25