Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFBRCGYA
Catalog Number
PFBRCGYA
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériel - quincaillerie de montage
Matériel de montage inclus
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension
Spécifications
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 3 po
Type de fini
UPC
783585342559
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening and (2) 1/2" Diameter Holes for Low Voltage Wiring
Ouvertures défonçables
Couvercles à rabat double et (2) trous de 1/2" de diamètre pour le câblage basse tension
Nombre d'unités sur la palette
1320
Quantité dans l'emballage
10