HUBBELL CANADA
Image of S1R4PTAVFITJ Alimentation de meuble Série 4", raccord de sol traversant avec boîte de sol, S1R4PTAVFITJ

Alimentation de meuble Série 4", raccord de sol traversant avec boîte de sol, S1R4PTAVFITJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTAVFITJ

Traversée coupe-feu, alimentation de meubles, série 4", raccord de sol traversant avec boîtier de raccordement.

  • Alimentation de meubles multiservices en FRPT
  • jusqu'à 4 heures de résistance au feu
  • (1) 3/4" EMT pour l'alimentation et (1) 1½" EMT pour les données
  • boîtier de raccordement S1FRPTJB inclus
  • installation en gradins
  • conforme à l'ADA

Général

Catalog Number

S1R4PTAVFITJ

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Type

FRPT Kits

Type d'article

Type de fini

UPC

783585546469

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

55

Quantité dans l'emballage

1