HUBBELL CANADA
Image of FR280BKA Socle, 2-groupes, FR280BKA

Socle, 2-groupes, FR280BKA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FR280BKA

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, piédestal, 2-groupes.

  • Classement au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et la chape en béton, conception de la série D900)
  • Pour les planchers d'une épaisseur de 2 1⁄4 po à 7 po
  • Approuvé pour utilisation dans la ville de Chicago

Standard Product

Général

Application

FRPT Pedestal

Catalog Number

FR280BKA

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

On PT27A Through Floor Fitting

Ouvertures défonçables

Quincaillerie de montage

Included

Spécifications

  • Cubic Inch Capacity - 39.00 in. (638.8cm3)
  • Housing - Painted aluminum
  • Pedestal Finish - Textured black or gray epoxy paint
  • Power Capacity - 19.5 in. (319.4cm3)
  • Voice/Data - 19.5 in. (319.4cm3)

Type

Pedestals

Type d'article

Type de fini

UPC

783585396170

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5