HUBBELL CANADA
Image of YDSR26RL UniSplice à simple manchon Al Tension, 2/0(ACSR,AAC,5005,AAAC), YDSR26RL

UniSplice à simple manchon Al Tension, 2/0(ACSR,AAC,5005,AAAC), YDSR26RL

Marque: Burndy

No de catalogue: YDSR26RL

Épissure de remplacement extra longue conçue pour faciliter le remplacement permanent d'une épissure de ligne existante. Élimine le besoin de deux épissures et d'un conducteur supplémentaire.

Général

Catalog Number

YDSR26RL

Indice de matrice

659

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNISPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810503232

UPC 14 Digit GTIN

00781810503232

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.83 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AAAC taille 5005

2/0 AWG

Conducteurs - AAAC taille 6201

2/0 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

2/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

2/0 AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1