HUBBELL CANADA
Image of GB26T8 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble jusqu'à une barre de 1" d'épaisseur, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), GB26T8

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble jusqu'à une barre de 1" d'épaisseur, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), GB26T8

Marque: Burndy

No de catalogue: GB26T8

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1" d'épaisseur, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str).

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB26T8

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Matériau

Copper Alloy

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810053645

UPC 14 Digit GTIN

00781810053645

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

63.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.49 in

Dimension - Largeur (pouces)

1.42 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/7 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1