HUBBELL CANADA
Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC26A2
Image of YC26A2 Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC26A2

Taraud de compression AL en forme de C, à portée de main, YC26A2

Marque: Burndy

No de catalogue: YC26A2

Al (en forme de C), 1/0 - 2/0 Str.Al/ACSR(Run), #2 Str.Al/ACSR(Tap), 2.56" L.

  • Al Compression Tap (C-Shaped)
  • 1/0 - 2/0 Str.Al/ACSR (Run)
  • #2 Str.Al/ACSR (Tap)

Général

Catalog Number

YC26A2

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

N

Type

YC-A, YC-U Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810105054

UPC 14 Digit GTIN

00781810105054

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

65 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.56 in

Dimensions

2.56 po x 1.38 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

1.38 in

Longueur

2.56 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

2 Str

Conducteurs - ACSR série Str

2 AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1/0 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

2 Str

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

50