HUBBELL CANADA
Image of PENA138 Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 8 OZ, pour Al-Al, Al-Cu, PENA138

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 8 OZ, pour Al-Al, Al-Cu, PENA138

Marque: Burndy

No de catalogue: PENA138

Composé de joint électrique inhibiteur d'oxyde, 8 OZ, pour Al-Al, Al-Cu.

  • Les composés à joints inhibiteurs d'oxyde PENETROX™ sont disponibles dans de nombreux types
  • PENETROX A est un composé naturel recommandé pour les connexions aluminium-aluminium, aluminium-cuivre et les filetages de conduits en aluminium. Il n'est pas recommandé pour une utilisation avec des conducteurs isolés en caoutchouc ou en polyéthylène
  • PENETROX A13 est un composé de base synthétique avec des particules de zinc en suspension uniforme, recommandé pour l'aluminium sur l'aluminium, l'aluminium sur le cuivre, ainsi que les filetages de conduits en aluminium
  • PENETROX E est une base synthétique avec des particules de cuivre en suspension uniforme, recommandée pour le cuivre sur le cuivre, le cuivre fils et toutes les applications de mise à la terre

Général

Application

Aluminum to Aluminum, Aluminum to Conduit, Aluminum to Copper

Application - pour utilisation sur

Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper

Catalog Number

PENA138

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

PENETROX

Nom de commerce

PENETROX™

Quatre points

-40 °F

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Type

Sealing compound

Type d'emballage

Squeeze Bottle

UPC

781810592571

UPC 14 Digit GTIN

00781810592571

Viscosité à 100 °F

250 °F

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température de déclenchement (°F)

350 °F

Viscosité à 100 °F

250 °F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2016

Quantité dans l'emballage

12

Taille de l'emballage

8 oz