Marque: Burndy
No de catalogue: BD60U
Catalog Number
BD60U
Matériau
Copper
Type de connecteur
Braid
UPC
781810526125
UPC 14 Digit GTIN
00781810526125
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1524 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
60.00 in
Longueur
60 in
Courant nominal à l'extérieur (A)
225 A
Courant nominal à l'intérieur (A)
190 A
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Braid
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1