HUBBELL CANADA
Image of 000038742211 Pince de collage

Pince de collage

Marque: Burndy

No de catalogue: 000038742211

Collier de serrage à boulon en U en laiton étamé répertorié UL pour tuyaux de 1 7/8" à 3" de diamètre extérieur.

  • Available in electroplated tinned bronze or aluminum
  • Wider conductor range, sizes to accommodate #6 through 250 kcmil
  • Features a quick connect, bidirectional design
  • PEM stud ensures a flush mounting surface
  • Suitable for direct burial

Général

Catalog Number

000038742211

Matériau

Brass

UPC

621945488182

Dimensions

Poids

0.92 lb

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed