
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FTU1SPT
2 FSP Series Panel Capacity
Catalog Number
FTU1SPT
Compatibilité
FTU Series Wallmount
Couleur
Noir
Matériau de construction - Unité principale
18 GA Steel, Black powder coat
Matériel - quincaillerie de montage
Wall, Stud
Type
Wall Mount Enclosure
Type d'article
UPC
662620343761
Capacité en pieds cubes
37.8125 cu.in
Hauteur
5.5 in
Largeur
6.25 in
Poids
5 lb
Profondeur
1.1 in
Entrée de câble
Top/Bottom
Compatibilité
FTU Series Wallmount