HUBBELL CANADA
Image of HJS6R Prise blindée de catégorie 6 avec borne Cobra-Lock™, HJS6R

Prise blindée de catégorie 6 avec borne Cobra-Lock™, HJS6R

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJS6R

NEXTSPEED® Shielded Category 6 est un système de composants de câblage structuré conçu et équilibré pour fonctionner ensemble afin d'offrir les performances de la catégorie 6A et une marge de progression supérieure à 250 MHz pour l'assurance 5GBASE-T. NEXTSPEED® Shielded offre le plus haut niveau de performance de la catégorie 6A.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par un tiers
  • La borne Cobra-Lock™ réduit le temps de terminaison de plus de 75 %
  • Les fils sont sécurisés par une compression constante
  • Re-Terminer facilement
  • Qualifié à 150 % du niveau de courant 802.3bt PoE

Cobra-Lock™ Termination

Général

Application

Up to 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HJS6R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Couleur

Rouge

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

Diecast Zinc

Matériau des contacts

Copper Alloy with Gold Over Plating

Matériel - bâti

Diecast Zinc

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Série

Cobra-Lock™ Series

Spécifications

  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid
  • Plug Compatibility: RJ-11 to 45
  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Modular Jack with Cobra-Lock

Type d'article

Modular Jack with Cobra-Lock

Type de montage

Snap-fit

UPC

662620662121

Dimensions

Dimensions

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to Cobra-Lock

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC: Phosphor Bronze with 100 Micro-Inch Tin Over Plating

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Quantité dans l'emballage

24