HUBBELL CANADA
Image of HJS624 Prise blindée de catégorie 6 avec borne Cobra-Lock™, HJS624

Prise blindée de catégorie 6 avec borne Cobra-Lock™, HJS624

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJS624

NEXTSPEED® Shielded Category 6 est un système de composants de câblage structuré conçu et équilibré pour fonctionner ensemble afin d'offrir les performances de la catégorie 6A et une marge de progression supérieure à 250 MHz pour l'assurance 5GBASE-T. NEXTSPEED® Shielded offre le plus haut niveau de performance de la catégorie 6A.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par un tiers
  • La borne Cobra-Lock réduit le temps de terminaison de plus de 75 %
  • Les fils sont sécurisés par une compression constante
  • Re-Terminer facilement
  • Qualifié pour 150 % du niveau de courant 802.3bt PoE

Cobra-Lock™ Termination

Général

Application

Up to 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HJS624

Couleur

Argent

Performance

TIA Component Compliant

Série

Cobra-Lock™ Series

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Type

Modular Jack

Type de montage

Hubbell Keystone

UPC

662620662053

Dimensions

Dimensions

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant
  • IEC60512-99-002 for de-matting endurance under PoE load

Liée à l'opération

Performance

TIA Component Compliant

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

24

Nombre d'unités sur la palette

825

Quantité dans l'emballage

15