HUBBELL CANADA
Image of HJU6GY Prise Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, HJU6GY
Liquidation

Prise Catégorie 6 avec terminaison Cobra-Lock™, HJU6GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HJU6GY

NEXTSPEED® Catégorie 6 est un système accordé de composants de câblage structuré conçu et équilibré pour fonctionner ensemble afin de fournir des performances Catégorie 6 et une marge de manœuvre au-delà de 250MHz pour l'assurance 5GBASE-T. Les prises NEXTSPEED® Catégorie 6 intègrent des bornes Cobra-Lock™.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • La terminaison Cobra-Lock™ réduit le temps de terminaison de plus de 75%
  • Les fils sont sécurisés par une compression constante
  • La terminaison est facile à refaire
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt.

Borne Cobra-Lock™

Général

Application

Jusqu'à 5GBASE-T, 802.3bt POE

Catalog Number

HJU6GY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau de construction - Unité principale

thermoplastique

Matériau des contacts

Copper Alloy with Gold Over Plating

Matériel - bâti

High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Série

Cobra-Lock™ Series

Spécifications

  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid
  • Plug Compatibility: RJ-11 to 45
  • Wire Compatibility: 24-22 AWG Solid

Taille

0,87 (22) x 0,67 (17) x 1,39 (35)

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Type

RJ-45 Jack

Type

Prise modulaire avec Cobra-Lock

Type d'article

Prise modulaire avec Cobra-Lock

Type de montage

Snap-fit

UPC

662620669564

Dimensions

Dimensions

0.87 (22) x 0.67 (‪17) x 1.39 (‪35)

Taille

0,87 (22) x 0,67 (17) x 1,39 (35)

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

RJ45 Jack to Cobra-Lock

Tenue en tension

1,000 Vac @ 60 Hz

Lié au conducteur

Contacts

IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568 Category 6 component
  • UL 1863 - Communications-Circuit Accessory
  • IEC60512-99-002 POE Disconnection Endruance
  • UL 2043 - Suitable for Air-Handling Spaces
  • RoHS Compliant

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles

Performance

TIA Cat 6 Component, Third Party Verified

Températures nominales

Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

1

Nombre d'unités sur la palette

7920

Quantité dans l'emballage

24