Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HJU6AB
Borne Cobra-Lock™
Application
Jusqu'à 10GBASE-T, 802.3bt POE
Catalog Number
HJU6AB
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Couleur
Bleu
Cycles de fonctionnement
750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique et Zinc moulé sous pression
Matériau des contacts
Copper Alloy with Gold Over Plating
Matériel - bâti
High-impact thermoplastic (UL 94V-0) and Diecast Zinc
Performance
TIA Cat 6A Component, Third Party Verified
Série
Cobra-Lock™ Series
Spécifications
Taille
0,87 (22) x 0,67 (17) x 1,39 (35)
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Type
RJ-45 Jack
Type
Prise modulaire avec Cobra-Lock
Type d'article
Prise modulaire avec Cobra-Lock
Type de montage
Snap-fit
UPC
662620663319
Dimensions
0.87 (22) x 0.67 (17) x 1.39 (35)
Taille
0,87 (22) x 0,67 (17) x 1,39 (35)
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
RJ45 Jack to Cobra-Lock
Tenue en tension
1,000 Vac @ 60 Hz
Contacts
IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Cycles de fonctionnement
750+ Plug & 25 Re-Termination Cycles
Performance
TIA Cat 6A Component, Third Party Verified
Températures nominales
Max Continuous- 75° C, Minimum- -40° C Without Impact
Nombre d'articles dans l'emballage
1
Nombre d'unités sur la palette
7920
Quantité dans l'emballage
24