Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSPNMTRJ8
Standard Product
Application
Interconnect
Catalog Number
FSPNMTRJ8
Couleur
Noir
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic Zirconium
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Mode simple ou multiple
MM
Nombre de ports
8
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
MT-RJ
Type d'article
UPC
662620340173
Vie utile
500 matings
Perte de retour
26
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.30 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Mode simple ou multiple
MM
Répétitivité
0.2 dB
Températures nominales
-40C to +85C
Type d'adaptateur
MT-RJ
Vie utile
500 matings
Nombre de ports
8
Quantité dans l'emballage
4