Marque: Burndy
No de catalogue: TP162F
TP162F.
Application
For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TP162F
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL, VINYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
VINYLUG™
Type
TP-F, Compression Terminal
Type d'isolant
Vinyl
UPC
781810714126
UPC 14 Digit GTIN
00781810714126
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.145 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.17 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#2
Dimension - Taille du trou en pouces
0.09 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/89
Dimension - Z (pouces)
0.23 in
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#20 AWG to #22 AWG; 16 AWG to 18 AWG
Type de conducteur
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200