HUBBELL CANADA
Image of NSOBXP28B Armoire netSELECT, 28" h, sans porte, NSOBXP28B

Armoire netSELECT, 28" h, sans porte, NSOBXP28B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBXP28B

Armoire netSELECT, 28" H, sans porte.

  • WIFI Construction non métallique transparente
  • Couvercle charnière optionnel incorporant un anneau de garniture et pouvant s'ouvrir à gauche ou à droite
  • Trous de montage horizontal et vertical du module pour une flexibilité maximale
  • Capacité recommandée pour le module : 11

Non-Metallic Box Only

Général

Application

Wall Mount Network Enclosures

Application - pour utilisation sur

NSOBXP28D

Catalog Number

NSOBXP28B

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Cabinet Accessories

Taille

27.7 x 17.1 x 3.95

Type

Non-Metallic

Type

NetSelect

Type de fini

UPC

883778506659

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1935.5 cu.in

Hauteur

28 in

Largeur

17.5 in

Profondeur

3.95 in

Taille

27.7 x 17.1 x 3.95

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14

Quantité dans l'emballage

1