
Marque: Burndy
No de catalogue: CT110200SSBB
Catalog Number
CT110200SSBB
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Matériau
Nylon 6/6
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
UPC
781810565360
UPC 14 Digit GTIN
00781810565360
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
2.01
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
221 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.28 in
Dimension - Largeur en millimètres
7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.7 in
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5000