
Marque: Burndy
No de catalogue: CT110325SSBC
Nylon 6/6 standard, ardillon autobloquant en acier inoxydable, résistance et réglage maximum pour plus de polyvalence, résistant chimiquement aux solvants, aux huiles, à la graisse et aux acides dilués, bords arrondis et queue courbée pour une installation facile, sans danger pour les espaces de traitement de l'air.
Application
For use with self-locking stainless steel barb
Catalog Number
CT110325SSBC
Couleur
Naturel
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
UNIRAP,CABLE TIE
Nom de commerce
UNIRAP™
Type
CT_SSB
UPC
781810564783
UPC 14 Digit GTIN
00781810564783
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
3.15
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
300 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.28 in
Dimension - Largeur en millimètres
7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11,81 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
110 lb
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5000