HUBBELL CANADA
Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse DN, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30DN
Image of HGRKTD30DN Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse DN, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30DN

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse DN, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie, HGRKTD30DN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HGRKTD30DN

Mise à la terre et liaison, trousse de mise à la terre, cosse DN, #6 AWG, 30", PX, quincaillerie.

  • Cosse DN
  • #6 AWG
  • 30"
  • PX
  • Matériel

Général

Catalog Number

HGRKTD30DN

Type

Medium Conductors

UPC

662620310282

Dimensions

Longueur

30 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant

Logistique

Quantité dans l'emballage

10