Marque: Wiegmann
No de catalogue: BN4060604CH
Application
Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Catalog Number
BN4060604CH
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de matériel
Carbon Steel
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725378258
Capacité en pieds cubes
144 cu.in
Hauteur
6 in
Largeur
6 in
Poids
5.1 lb
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
225
Quantité dans l'emballage
1