HUBBELL CANADA
Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 10GAFBCVRBRSC
Image of 10GAFBCVRBRSC Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 10GAFBCVRBRSC

Série AFB 8/10 groupes, ensemble de couvercles, finition peinture poudre laiton avec insert de sol, 10GAFBCVRBRSC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 10GAFBCVRBRSC

Accès surélevé ou planchers en bois, encastré, 8/10-Gang série AFB, assemblage de couvercle, finition peinture poudre laiton avec insert de sol.

  • Modèle de surface avec couvercle inséré
  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le poser à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Deux grandes portes d'évacuation des câbles
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme à l'ADA

Low Profile Surface Cover with Insert Option with Two Large Cable Egress Doors

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Application typique

Carpet/Surface

Catalog Number

10GAFBCVRBRSC

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Brass Powder Coat

Forme du couvercle

Rectangle

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang

Série

Recessed Rectangular - AFB Series

Taille

10-Gang

Type

Recessed Access Floor Box Cover w/ Carpet Insert

Type d'utilisation

Carpet/Surface

Type de fini

Brass

Type de montage

(4) Screw Mount

UPC

783585527659

Dimensions

Largeur

13.21 in

Longueur

13.08 in

Taille

10-Gang

Lié au conducteur

Entrée de câble

(2) Egress Doors

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box

Nombre d'unités multiplex

10-Gang