Marque: Raco
No de catalogue: 9016R
Le support RACO Open Center permet à l'installateur de positionner et d'ajuster facilement les boîtiers électriques et l'anneau de boue entre les poteaux. Doté d'un système de gestion des câbles intégré, qui offre le premier moyen de support pour les câbles flexibles. Le support central ouvert réduit le temps d’assemblage et d’installation sur le chantier.
Catalog Number
9016R
UPC
050169890165
Dimensions
0.482 po x 15.487 po x 4.811 po
Hauteur
4.811 in
Largeur
15.487 in
Longueur
0.482 in
Poids
0.403 lb
Nombre d'unités sur la palette
2400
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25