Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1004H
Single gang device box that offer the option of constructing a box to hold two or more devices, Plastic ears that allow to use in rework applications
Application
These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.
Catalog Number
1004H
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Système de câblage
Conduit
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463000649
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in
Poids
0.54 lb
Profondeur actuelle
3 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
Yes
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
4 x 1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2100
Quantité dans l'emballage
20