Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1104LU
Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1104LU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
Yes
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463042458
Élévation du sol
Yes
Poids
0.48 lb
Profondeur actuelle
2 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
2800
Quantité dans l'emballage
50