Marque: TradeSelect
No de catalogue: 1804LHU
Plaster ears allow box to be used in rework applications
Application
These device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats.
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
1804LHU
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Switch Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003169
Élévation du sol
Yes
Poids
0.62 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
40